MCC101A13KT7E20B
130B3196
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP20
Netspænding (525 - 600V): 0,75-7,5 kW
Nominel strøm: 13 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 115 W
Dimensioner HxBxD: 465 X 118 X 243 mm
Vægt: 21,3 kg