MCC101A10KT3E20A
130B2444
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP20
Netspænding (380 - 500V): 4 kW
Netspænding (200 - 240V): 2,2 kW,,
Nominel strøm: 10 A
Max. Udgangseffekt: 120 Hz
Effekttab ved max belastning: 95 W
Dimensioner HxBxD: 268 (325)* X 90 X 205 mm
Vægt: 7,1 kg