AHF-DB-022-400-50-20-A
130B1232
VLT® Harmonic Filter 5% 22A
Nominel strøm: 22A
Netspænding: 380V < Un < 415V (+/- 10%)
Netfrekvens: 50Hz + 5 %, -1,5%
Virkningsgrad: ca. 98 %
Kapslingsklasse: IP 20
Omgivelsestemperatur: 5° C…45° C
Kapslingsstørrelse (HxBxD): 350 x 230 x 248 mm
Vægt: 34kg
AHF-DB-022-400-50-20-A