130B1217
VLT® Advanced Harmonic Filter er avancerede harmoniske filtre, der ikke
skal sidestilles med traditionelle harmoniske filtre. De harmoniske
filtre fra Danfoss er blevet særligt udviklet til at passe til Danfoss-
frekvensomformere. Ved at tilkoble de harmoniske filtre AHF010 foran på
en Danfoss-frekvensomformer reduceres den harmoniske strømforvrængning,
der er genereret tilbage til netforsyningen, med 10%
.
Specifikationer:
THiD: > 10%
Forsyningsspænding: 380-415V
Frekvens: 50Hz
Strøm: 381 A
Spændingstolerance: +/- 10%
Frekvenstolerance: +5% / -1,5%
Overbelastningskapacitet: 160% i 60 sek. hvert 10 min.
Kapslingsklasse: IP20
Køling: Forceret køling med indb. blæser
Effektivitet: > 98%
Omgivelsestemperatur uden derating: 5-45 C°
Dimensioner: 900x468x450 mm
Kapsling: X7
.
Tilbehør:
IP20 til Type 1/NEMA conversion kit: 130B3281
IP20 til Type 1/NEMA conversion kit med afbryder til kondensator :
130B5909