VLT® dU/dt Filter MCC 102

Viser 26 produkt (er)

MCC102A40KTME00B

VLT® MCC102 dv/dt filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 440V): 22 kW
Netspænding (441 - 500V): 22 kW
Netspænding (525 - 550V): 18,5 kW
Netspænding (551 - 690V): 22 kW
Nominel strøm: 44 A
Max. Udgangseffekt: 50 Hz
Effekttab ved max belastning: 37 W
Dimensioner HxBxD: 295 (370)* x 115 x 170 mm
Vægt: 4,6 kg

MCC102A40KTME20B

MCC102 DU/DT FILTER 200-690V 44A IP20
Kapslingsklasse: IP20
Netspænding (380 - 440V): 22 kW
Netspænding (441 - 500V): 22 kW
Netspænding (525 - 550V): 18,5 kW
Netspænding (551 - 690V): 22 kW
Nominel strøm: 44 A
Max. Udgangseffekt: 50 Hz
Effekttab ved max belastning: 37 W
Dimensioner HxBxD: 370 x 118 x 242 mm
Vægt: 6,3 kg

MCC102A40KTME54B

VLT® MCC102 dv/dt filter,
Kapslingsklasse: IP54
Netspænding (380 - 440V): 22 kW
Netspænding (441 - 500V): 22 kW
Netspænding (525 - 550V): 18,5 kW
Netspænding (551 - 690V): 22 kW
Nominel strøm: 44 A
Max. Udgangseffekt: 50 Hz
Effekttab ved max belastning: 37 W
Dimensioner HxBxD: 250x320x200 mm
Vægt: 15,7 kg

MCC102A80KTME00B

VLT® MCC102 dv/dt filter,
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 440V): 45 kW
Netspænding (441 - 500V): 55 kW
Netspænding (525 - 550V): 45 kW
Netspænding (551 - 690V): 45 kW
Nominel strøm: 90 A
Max. Udgangseffekt: 50 Hz
Effekttab ved max belastning: 130 W
Dimensioner HxBxD: 395 (475)* x 155 x 220 mm
Vægt: 12,7 kg

MCC102A80KTME20B

VLT® MCC102 dv/dt filter,
Kapslingsklasse: IP20
Netspænding (380 - 440V): 45 kW
Netspænding (441 - 500V): 55 kW
Netspænding (525 - 550V): 45 kW
Netspænding (551 - 690V): 45 kW
Nominel strøm: 90 A
Max. Udgangseffekt: 50 Hz
Effekttab ved max belastning: 130 W
Dimensioner HxBxD: 395 (475)* x 157 x 248 mm
Vægt: 16,2 kg

Vis: