AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

131X8062

Omkonfigurér

VLT® Advanced Active Filter AAF
190 Amp
Trefaset379 - 480 VAC
IP53
EMC filter klasse C1
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C2
Uden forsyningsnet option
Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: D14

AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
D Kapsling - ca. 5-8 dage fra afsendelse.
E Kapsling - ca. 5 uger fra afsendelse.

Typekode: AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 356 kg
Nettovægt 256 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710107276448

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

A Option AX Ingen fieldbus option
Adaptation A X Udslagsblanketter
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Brake - Safe Stop X Uden bremsechopper
Bruttovægt 273
C Option, Software XX Standardstyring
C0 Option (MCO) CF Aktiv Filter Beskyttelse
C1 Option X Ingen option
Coating PCB C Ekstra lakering 3C2
Current Rating A190 190 Amp
D Option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
EMC Filter H4 EMC filter klasse C1
Enclosure E54 IP53
Faser T Trefaset
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
I/O option BX Ingen I/O option
Kapsling D14 D14
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Mains Voltage 4 379 - 480 VAC
Material Gross Weight 356
Material Net Weight 256
Modelcode01 AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Nettovægt 238
Produktgruppe AAF Advanced Active Filter
Produktkatalog GLBL GLOBAL (STANDARD)
Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Serie 006 AAF 2nd gen. filter
Software, Sprog X Standard sprog pakke
Software, Version SXXX Seneste SW version
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Typekode del 1 AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAX
Typekode del 2 BXCFXXXDX

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality