AAF006A190T4E2MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131Z6577

VLT® Advanced Active Filter AAF
190 Amp
Trefaset379 - 480 VAC
IP21 med terminalafskærmning
EMC filter klasse C1
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C2
Indgangsafbryder og sikringer
Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: D14

AAF006A190T4E2MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
D Kapsling - ca. 5-8 dage fra afsendelse.
E Kapsling - ca. 5 uger fra afsendelse.

Typekode: AAF006A190T4E2MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 370 kg
Nettovægt 270 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710107362622

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe AAF Advanced Active Filter
Serie 006 AAF 2nd gen. filter
Current Rating A190 190 Amp
Faser T Trefaset
Mains Voltage 4 379 - 480 VAC
Enclosure E2M IP21 med terminalafskærmning
EMC Filter H4 EMC filter klasse C1
Brake - Safe Stop X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C2
Forsyningsnet option 3 Indgangsafbryder og sikringer
Adaptation A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Software, Version SXXX Seneste SW version
Software, Sprog X Standard sprog pakke
A Option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 Option (MCO) CF Aktiv Filter Beskyttelse
C1 Option X Ingen option
C Option, Software XX Standardstyring
D Option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling D14 D14
Typekode del 1 AAF006A190T4E2MH4XGC3XXSXXXXAX
Typekode del 2 BXCFXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Beregnet bruttovægt [kg] 273
Beregnet nettovægt [kg] 238
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 AAF006A190T4E2MH4XGC3XXSXXXXAX
Modelkode02 BXCFXXXDX
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality