DrivePro SU + spec. applikation small
130R1321
DrivePro Startup special applikationer f.eks
Synkronisering/positionering
kran applikationer.
DrivePro Startup special applikationer f.eks
Synkronisering/positionering
kran applikationer.
Bruttovægt | 0 kg |
Nettovægt | 0 kg |
Volume | 0 l |
Bruttovægt | 0 kg |
Nettovægt | 0 kg |
Volume | 0 l |
Frame designation |
FB04 FB05 FK02 FK03 FK04 FK05 FA05a FA04a FA05b FA03a FA04b FA02a FA03b FA02b FB02 FB03 |
Produkttype | Frequency converter,air-cooled |
Frame designation |
FB04 FB05 FK02 FK03 FK04 FK05 FA05a FA04a FA05b FA03a FA04b FA02a FA03b FA02b FB02 FB03 |
Produkttype | Frequency converter,air-cooled |
Kapsling |
B2 (H650 B242 D260) A1 (H200 B75 D207) A2 (H268 B90 D205) B3 (H399 B165 D249) A3 (H268 B130 D205) B4 (H520 B230 D242) A4 (H420 B200 D177) A5 (H420 B242 D195) B1 (H480 B242 D260) |
Kapsling |
B2 (H650 B242 D260) A1 (H200 B75 D207) A2 (H268 B90 D205) B3 (H399 B165 D249) A3 (H268 B130 D205) B4 (H520 B230 D242) A4 (H420 B200 D177) A5 (H420 B242 D195) B1 (H480 B242 D260) |
Kapsling |
B2 A1 B3 A2 B4 A3 A4 A5 B1 |
Kapsling |
B2 A1 B3 A2 B4 A3 A4 A5 B1 |
DrivePro-kategori | Opstart |
Kapsling |
A1 (H200 B75 D207) B2 (H650 B242 D260) A2 (H268 B90 D205) B3 (H399 B165 D249) A3 (H268 B130 D205) B4 (H520 B230 D242) A4 (H420 B200 D177) A5 (H420 B242 D195) B1 (H480 B242 D260) |
DrivePro-kategori | Opstart |
Kapsling |
A1 (H200 B75 D207) B2 (H650 B242 D260) A2 (H268 B90 D205) B3 (H399 B165 D249) A3 (H268 B130 D205) B4 (H520 B230 D242) A4 (H420 B200 D177) A5 (H420 B242 D195) B1 (H480 B242 D260) |
Kapsling |
B2 (H650 B242 D260) C3 (H550 B308 D333) A2 (H268 B90 D205) B3 (H399 B165 D249) C4 (H660 B370 D333) A3 (H268 B130 D205) B4 (H520 B230 D242) A4 (H420 B200 D177) A5 (H420 B242 D195) C1 (H680 B308 D310) B1 (H480 B242 D260) C2 (H770 B370 D335) |
VLT Serie | 321 |
Kapsling |
B2 (H650 B242 D260) C3 (H550 B308 D333) A2 (H268 B90 D205) B3 (H399 B165 D249) C4 (H660 B370 D333) A3 (H268 B130 D205) B4 (H520 B230 D242) A4 (H420 B200 D177) A5 (H420 B242 D195) C1 (H680 B308 D310) B1 (H480 B242 D260) C2 (H770 B370 D335) |
VLT Serie | 321 |