DrivePro Udv. Rekl. Onsite PG02 36 mdr
DrivePro Udv. Rekl. Onsite PG02 36 mdr

130R1012

DrivePro® On-site Udvidet Reklamationsret giver reparation hos kunden
eller udskiftning hos kunden.

Du kan kun bestille DrivePro® Udvidet Reklamationsret ved køb af et nyt
drev.
For drev, der tidligere er blevet afsendt eller købt, kontakt dit lokale
Danfoss Drives salgskontor for yderligere muligheder.

Produktdetaljer

Bruttovægt 0 kg
Nettovægt 0 kg
Volume 0 l

SERVICES FOR DRIVE MOTOR FCM 106

Nominel effekt (P7K5) 7.5 KW / 10.0 HP
5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
(P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP
(P4K0) 4.0 KW / 5.0 HP
(P2K2) 2.2 kW / 3.0 HP
(P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP
3.0 kW /4.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
2.2 kW /3.0 HP
Produktgruppe VLT DriveMotor FCM-serie

SERVICES FOR FC 051 SERIES

Kapsling M3 (H239 B90 D194)
M4 (H292 B125 D241)

Services for FC 101 SERIES

Nominel Effekt 7,5 KW
(P6K5) 6.5 KW
(N6K5) 6.5 KW
3,7 KW
5,5 KW
2,2 KW
4,0 KW
3,0 KW

Services for FC 280 SERIES

Nominel Effekt 7,5 kW
3,7 kW
5,5 kW
2,2 kW
4,0 kW
3,0 kW

Services for FC 360 SERIES

DrivePro category Extended Warranty
Power High Overload
Power Size 7.5 KW / 10 HP
3.0 KW / 4.0 HP
2.2 KW / 3.0 HP
4.0 KW / 5.5 HP
5.5 KW / 7.5 HP

SERVICES FOR MCD 200 SERIES

Nominel effekt 110 kW 200A
90 kW 170A
75 kW 140A

SERVICES FOR VACON 10/20

Kapslingsstørrelse MI04
MI05

SERVICES FOR VACON020 CP

Indgangstype -3L
-1L
Kapsling MS 03
Netspænding 208–240 Vac
380–480 Vac

SERVICES FOR VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Effekt størrelse 7,5 kW
5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
5,5 kW
4,0 kW
2,2 kW
3,0 kW
3.0 kW /4.0 HP
4.0 kW /5.5 HP
2.2 kW /3.0 HP

SERVICES FOR VXS020X

Indgangstype -3L
-1L
Netspænding 208–240 Vac
380–480 Vac

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality