VA100X-3L-0012-4-X+BM1X-000000591
135N2649
VACON0100-3L-0012-4-X+FBIE+HMGR
VACON0100-3L-0012-4-X+FBIE+HMGR
Transporttid:
Ca. 4-5 hverdage fra afsendelse.
Typekode:
VACON0100-3L-0012-4-X+FBIE+HMGR
VACON0100-3L-0012-4-X+FBIE+HMGR
VACON0100-3L-0012-4-X+FBIE+HMGR
Transporttid:
Ca. 4-5 hverdage fra afsendelse.
Bruttovægt | 9.8 kg | ||
Nettovægt | 8.8 kg | ||
Volume | 0.311 hl | ||
EAN nr. | 5715162274897 |
Produktgruppe | VACON | ||
Produktserie | VACON 100 | ||
Segment | Vacon 100X | ||
Netspænding | 380–480 Vac | ||
Strøm | 12 Amp | ||
Kapslingsstørrelse | MM 04 | ||
Anbefalet fabrik | Kan ikke fastslå leverandør | ||
Batteri til realtidsur | Intet batteri til realtidsur | ||
Betjeningspanel | Grafisk betjeningspanel | ||
Bremse | (+DBIN) Brake Chopper | ||
Bruttovægt | 9.55 | ||
C-tick-godkendelse | C-tick-godkendelse | ||
CE-godkendelse | CE-godkendelse | ||
Displaymåling | Metrisk måleenhed | ||
Dokumentationsniveau | Hurtigguide | ||
Ekstraudstyr A | Intet ekstraudstyr A | ||
Ekstraudstyr B | Intet ekstraudstyr B | ||
Ekstraudstyr C | Intet ekstraudstyr C | ||
EMC-niveauer | C2 Kommercielt&Industrimilljø | ||
Firmware-sprogpakke | UK, DE, FI, SE, IT, FR sprog | ||
Forsendelse | Standard emballage | ||
Frekvens | 50 Hz | ||
Internt FB-valg | IndEth (ProfinetIO,EthernetIP) | ||
KC-godkendelse | KC-godkendelse | ||
Klemkasse | Grundl. klemkasse | ||
Leverandør | Kan ikke fastslå leverandør | ||
Marinegodkendelse | Ingen marinegodkendelse | ||
Modelcode01 | VACON0100-3L-0012-4-X | ||
Modelcode04 | +FBIE+HMGR | ||
Nettovægt | 8.8 | ||
Product Catalog | NO VIEW | ||
Produktvisning (kontakt) | Global (standard) | ||
Regional | International | ||
STRØMBESKRIVELSE | 12 AMP | ||
Systemfirmware | GP-systemsoftware | ||
Typekode del 1 | VA100X-3L-0012-4-X+BM1X | ||
Typekode del 2 | -000000591 | ||
UL-godkendelse | UL-godkendelse |