131B5903
Frekvensomformere
FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
30 KW
Trefaset 380 - 500 VAC IP 21
EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremsechopper indbygget
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2 Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: C1
Ingen fieldbus option Ingen I/O option
Ingen C1 option Ingen ekst. 24V DC klemmer
Andre muligheder i henhold til Model Code
VLT® AutomationDrive repræsenterer et koncept med en enkeltfrekvensomformer, der styrer hele rækken af funktioner lige fraalmindelige funktioner til servolignende applikationer på enhver maskineeller produktlinje.
Produktgruppe FC-301: G1
Produktgruppe FC-302: G2