131H3620
Frekvensomformere
FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
30 KW, Trefaset
380 - 500 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Loadsharing
Seneste SW version
Kapsling: B4
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Andre muligheder i henhold til Model Code
VLT® AutomationDrive repræsenterer et koncept med en enkelt frekvensomformer, der styrer hele rækken af funktioner lige fra almindelige funktioner til servolignende applikationer på enhver maskine eller produktlinje.
Produktgruppe FC-301: G1
Produktgruppe FC-302: G2