131B4264
Frekvensomformere
FC-102P30KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® HVAC Drive FC 102
30 KW
Trefaset 380 - 480 VAC (P21) IP21 med bagplade
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2 Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: B2
Ingen fieldbus option Ingen I/O option
Ingen C1 option Ingen ekst. 24V DC klemmer
Andre muligheder i henhold til Model Code
VLT® HVAC Drive er dedikeret til ventilations-, opvarmnings- ogkøleapplikationer. Med et bredt udvalg af nyttige standardfunktionersamt valgfrie funktioner giver denne frekvensomformer de laveste samledeejeromkostninger.