AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131X3295

Omkonfigurér

VLT® Advanced Active Filter AAF
310 Amp
Trefaset379 - 480 VAC
IP53
EMC filter klasse C1
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C2
Indgangsafbryder og sikringer
Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: E1

AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
D Kapsling - ca. 5-8 dage fra afsendelse.
E Kapsling - ca. 5 uger fra afsendelse.

Typekode: AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 557 kg
Nettovægt 460 kg
Volume 1458.65 l
EAN nr. 5710107051144

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

A Option AX Ingen fieldbus option
Adaptation A X Udslagsblanketter
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Brake - Safe Stop X Uden bremsechopper
Bruttovægt 575
C Option, Software XX Standardstyring
C0 Option (MCO) CF Aktiv Filter Beskyttelse
C1 Option X Ingen option
Coating PCB C Ekstra lakering 3C2
Current Rating A310 310 Amp
D Option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
EMC Filter H4 EMC filter klasse C1
Enclosure E54 IP53
Faser T Trefaset
Forsyningsnet option 3 Indgangsafbryder og sikringer
I/O option BX Ingen I/O option
Kapsling E1 E1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Mains Voltage 4 379 - 480 VAC
Material Gross Weight 557
Material Net Weight 460
Modelcode01 AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Nettovægt 453
Produktgruppe AAF Advanced Active Filter
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Serie 006 AAF 2nd gen. filter
Software, Sprog X Standard sprog pakke
Software, Version SXXX Seneste SW version
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Typekode del 1 AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAX
Typekode del 2 BXCFXXXDX

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality