FCD302PXXXT4B66H1XRFMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

131X8961

VLT® Decentral Drive FCD 302
Kun installations box
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Uden bremsechopper
Inst.box lille vægmontage
39 mm beslag
Metrisk gevind
Ingen netoption
Med displaykonnektor
Ingen sensor stik
Ingen fieldbus option
Ingen I/O option
Ingen ekst. 24V DC klemmer
3.64
FCD302PXXXT4B66H1XRFMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Typekode: FCD302PXXXT4B66H1XRFMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.64 kg
Nettovægt 3.1 kg
Volume 228.095 l
EAN nr. 5710107285563

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group FCD FCD Decentralt Drev
Serie 302 302
Power Rating PXXX Kun installations box
Mains Voltage T4 Trefaset 380 - 480 VAC
Enclosure B66 Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC Filter H1 EMC filter klasse C1
Brake X Uden bremsechopper
Hardware Configuration R Inst.box lille vægmontage
Brackets F 39 mm beslag
Threads M Metrisk gevind
Netoption X Ingen netoption
Display C Med displaykonnektor
Sensor Plugs X Ingen sensor stik
Motor Plug X Ingen motor stik
Mains Plug X Ingen forsyningsstik
Fieldbus Plug X Ingen fieldbus stik
Reserved X Reserveret
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
Reserved for SW XXXXX Reserveret for SW
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typekode del 1 FCD302PXXXT4B66H1XRFMXCXXXXX
Typekode del 2 AXBXXXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW Intet katalog
Beregnet bruttovægt [kg] 3.3
Beregnet nettovægt [kg] 3
Material Gross Weight 3.64
Material Net Weight 3.1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FCD302PXXXT4B66H1XRFMXCXXXXX
Modelkode02 AXBXXXXXXDX

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality