131Z3405
VLT® Decentral Drive FCD 302
0.75 kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. hvid IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Uden bremsechopper
Komplet lille vægmontage
Ingen beslag
Metrisk gevind
Ingen netoption
Med displaykonnektor
Ingen sensor stik
Ingen fieldbus option
Ingen I/O option
Ingen ekst. 24V DC klemmer
10.0
FCD302PK75T4W66H1X1XMXCXXXXXAXBXXXXXXDX
Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.
Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.
VLT® Decentral Drive FCD 302 er en komplet frekvensomformer designet til decentral montering. Den kan monteres på maskinen/væggen, tæt på motoren eller direkte på motoren. Det decentrale design reducerer behovet for centrale betjeningspaneler, og pladskrævende motorstyringskabinetter elimineres. Derudover reduceres behovet for lange skærmede motorkabler markant.