131Z9365
VLT® Decentral Drive FCD 302
0.75 kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Uden bremsechopper
Komplet lille vægmontage
Ingen beslag
Metrisk gevind
Ingen netoption
Med displaykonnektor
Ingen sensor stik
Ethernet IP
Ingen I/O option
Ingen ekst. 24V DC klemmer
10.0
FCD302PK75T4B66H1X1XMXCXXXXXANBXXXXXXDX
Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.
Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.
VLT® Decentral Drive FCD 302 er en komplet
frekvensomformer designet til decentral montering.
Den kan monteres på maskinen/væggen,
tæt på motoren eller direkte på motoren.
Det decentrale design reducerer behovet for
centrale betjeningspaneler, og pladskrævende
motorstyringskabinetter elimineres.
Derudover reduceres behovet for lange skærmede
motorkabler markant.