FCD302PK75T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXDX
FCD302PK75T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXDX

131Z0893

VLT® Decentral Drive FCD 302
0.75 kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Drive part, lille
Ingen beslag
Ingen installationsbox
Ingen netoption
Uden displaykonnektor
Ingen sensor stik
Profibus DP
Ingen I/O option
Ingen ekst. 24V DC klemmer
6.7
FCD302PK75T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXDX

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Typekode: FCD302PK75T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.7 kg
Nettovægt 6.3 kg
Volume 31.95 l
EAN nr. 5710107305209

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group FCD FCD Decentralt Drev
Serie 302 302
Power Rating PK75 0.75 kW
Mains Voltage T4 Trefaset 380 - 480 VAC
Enclosure B66 Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC Filter H1 EMC filter klasse C1
Brake S Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Hardware Configuration X Drive part, lille
Brackets X Ingen beslag
Threads X Ingen installationsbox
Netoption X Ingen netoption
Display X Uden displaykonnektor
Sensor Plugs X Ingen sensor stik
Motor Plug X Ingen motor stik
Mains Plug X Ingen forsyningsstik
Fieldbus Plug X Ingen fieldbus stik
Reserved X Reserveret
Fieldbus option A0 Profibus DP
I/O option BX Ingen I/O option
Reserved for SW XXXXX Reserveret for SW
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typekode del 1 FCD302PK75T4B66H1SXXXXXXXXXX
Typekode del 2 A0BXXXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW Intet katalog
Bruttovægt 7.1
Nettovægt 6.8
Material Gross Weight 6.7
Material Net Weight 6.3
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FCD302PK75T4B66H1SXXXXXXXXXX
Modelcode02 A0BXXXXXXDX

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service