132H5523
VLT® Decentral Drive FCD 302
0.75 kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Komplet stor vægmontage
39 mm beslag
Metrisk gevind
Serviceafbr. fors. + T
Med displaykonnektor
Monteret 4 x M11
Profinet
Encoder option
24V DC backup
12.02
FCD302PK75T4B66H1S3FMKCEXXEXALBRXXXXXD0
Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.
Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.
VLT® Decentral Drive FCD 302 er en komplet
frekvensomformer designet til decentral montering.
Den kan monteres på maskinen/væggen,
tæt på motoren eller direkte på motoren.
Det decentrale design reducerer behovet for
centrale betjeningspaneler, og pladskrævende
motorstyringskabinetter elimineres.
Derudover reduceres behovet for lange skærmede
motorkabler markant.