132H3853
VLT® Decentral Drive FCD 302
0.55 kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Uden bremsechopper
Komplet lille vægmontage
Flade beslag
Metrisk gevind
Serviceafbr. forsyningsside
Med displaykonnektor
Monteret 4 x M11
FCD_A_OPTION_AR
Ingen I/O option
24V DC backup
9.2
FCD302PK55T4B66H1X1EMECEXXPXARBXXXXXXD0
Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.
Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.
VLT® Decentral Drive FCD 302 er en komplet
frekvensomformer designet til decentral montering.
Den kan monteres på maskinen/væggen,
tæt på motoren eller direkte på motoren.
Det decentrale design reducerer behovet for
centrale betjeningspaneler, og pladskrævende
motorstyringskabinetter elimineres.
Derudover reduceres behovet for lange skærmede
motorkabler markant.