132H0236
VLT® Decentral Drive FCD 302
3.0 kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. hvid IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Drive part, stor
Ingen beslag
Ingen installationsbox
Ingen netoption
Uden displaykonnektor
Ingen sensor stik
PowerLink
Ingen I/O option
24V DC backup
10.2
FCD302P3K0T4W66H1SYXXXXXXXXXAYBXXXXXXD0
Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.
Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.
VLT® Decentral Drive FCD 302 er en komplet
frekvensomformer designet til decentral montering.
Den kan monteres på maskinen/væggen,
tæt på motoren eller direkte på motoren.
Det decentrale design reducerer behovet for
centrale betjeningspaneler, og pladskrævende
motorstyringskabinetter elimineres.
Derudover reduceres behovet for lange skærmede
motorkabler markant.