FCD302P2K2T4B66H1S1XMXCXXXXXAXBRXXXXXDX
FCD302P2K2T4B66H1S1XMXCXXXXXAXBRXXXXXDX

131Z1131

VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Komplet lille vægmontage
Ingen beslag
Metrisk gevind
Ingen netoption
Med displaykonnektor
Ingen sensor stik
Ingen fieldbus option
Encoder option
Ingen ekst. 24V DC klemmer
9.933
FCD302P2K2T4B66H1S1XMXCXXXXXAXBRXXXXXDX

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Typekode: FCD302P2K2T4B66H1S1XMXCXXXXXAXBRXXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.933 kg
Nettovægt 9.633 kg
Volume 29.808 l
EAN nr. 5710107307463

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group FCD FCD Decentralt Drev
Serie 302 302
Power Rating P2K2 2.2 kW
Mains Voltage T4 Trefaset 380 - 480 VAC
Enclosure B66 Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC Filter H1 EMC filter klasse C1
Brake S Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Hardware Configuration 1 Komplet lille vægmontage
Brackets X Ingen beslag
Threads M Metrisk gevind
Netoption X Ingen netoption
Display C Med displaykonnektor
Sensor Plugs X Ingen sensor stik
Motor Plug X Ingen motor stik
Mains Plug X Ingen forsyningsstik
Fieldbus Plug X Ingen fieldbus stik
Reserved X Reserveret
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BR Encoder option
Reserved for SW XXXXX Reserveret for SW
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typekode del 1 FCD302P2K2T4B66H1S1XMXCXXXXX
Typekode del 2 AXBRXXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW Intet katalog
Bruttovægt 10.1
Nettovægt 9.8
Material Gross Weight 9.933
Material Net Weight 9.633
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FCD302P2K2T4B66H1S1XMXCXXXXX
Modelcode02 AXBRXXXXXDX

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service