FCD302P1K5T4W66H1X1XMXCXXXXXAXBXXXXXXDX
FCD302P1K5T4W66H1X1XMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

131Z1004

VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. hvid IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Uden bremsechopper
Komplet lille vægmontage
Ingen beslag
Metrisk gevind
Ingen netoption
Med displaykonnektor
Ingen sensor stik
Ingen fieldbus option
Ingen I/O option
Ingen ekst. 24V DC klemmer
9.2
FCD302P1K5T4W66H1X1XMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Typekode: FCD302P1K5T4W66H1X1XMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.2 kg
Nettovægt 8.9 kg
Volume 39.938 l
EAN nr. 5710107305995

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group FCD FCD Decentralt Drev
Serie 302 302
Power Rating P1K5 1.5 kW
Mains Voltage T4 Trefaset 380 - 480 VAC
Enclosure W66 Std. hvid IP66 / NEMA 4X
EMC Filter H1 EMC filter klasse C1
Brake X Uden bremsechopper
Hardware Configuration 1 Komplet lille vægmontage
Brackets X Ingen beslag
Threads M Metrisk gevind
Netoption X Ingen netoption
Display C Med displaykonnektor
Sensor Plugs X Ingen sensor stik
Motor Plug X Ingen motor stik
Mains Plug X Ingen forsyningsstik
Fieldbus Plug X Ingen fieldbus stik
Reserved X Reserveret
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
Reserved for SW XXXXX Reserveret for SW
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typekode del 1 FCD302P1K5T4W66H1X1XMXCXXXXX
Typekode del 2 AXBXXXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW Intet katalog
Bruttovægt 10.1
Nettovægt 9.8
Material Gross Weight 9.2
Material Net Weight 8.9
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FCD302P1K5T4W66H1X1XMXCXXXXX
Modelcode02 AXBXXXXXXDX

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service