131Z7199
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. hvid IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Uden bremsechopper
Komplet lille vægmontage
39 mm beslag
Metrisk gevind
Serviceafbr. motorside
Med displaykonnektor
Ingen sensor stik
Profibus DP
Ingen I/O option
Ingen ekst. 24V DC klemmer
9.14
FCD302P1K5T4W66H1X1FMFCXXXXXA0BXXXXXXDX
Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.
Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.
VLT® Decentral Drive FCD 302 er en komplet
frekvensomformer designet til decentral montering.
Den kan monteres på maskinen/væggen,
tæt på motoren eller direkte på motoren.
Det decentrale design reducerer behovet for
centrale betjeningspaneler, og pladskrævende
motorstyringskabinetter elimineres.
Derudover reduceres behovet for lange skærmede
motorkabler markant.