134H4740
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Komplet stor vægmontage
39 mm beslag
Metrisk gevind
Serviceafbr. fors. + T
Med displaykonnektor
Monteret 6 x M11
Profinet
Ingen I/O option
24V DC backup
13.8
FCD302P1K5T4B66H1S3FMKCFXXEXALBXXXXXXD0
Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.
Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.
VLT® Decentral Drive FCD 302 er en komplet frekvensomformer designet til decentral montering. Den kan monteres på maskinen/væggen, tæt på motoren eller direkte på motoren. Det decentrale design reducerer behovet for centrale betjeningspaneler, og pladskrævende motorstyringskabinetter elimineres. Derudover reduceres behovet for lange skærmede motorkabler markant.