FCD302P1K5T4B66H1S1EMECEXXXXA0BXXXXXXDX
FCD302P1K5T4B66H1S1EMECEXXXXA0BXXXXXXDX

131X9494

VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Komplet lille vægmontage
Flade beslag
Metrisk gevind
Serviceafbr. forsyningsside
Med displaykonnektor
Monteret 4 x M11
Profibus DP
Ingen I/O option
Ingen ekst. 24V DC klemmer
9.7
FCD302P1K5T4B66H1S1EMECEXXXXA0BXXXXXXDX

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Typekode: FCD302P1K5T4B66H1S1EMECEXXXXA0BXXXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 9.7 kg
Nettovægt 9.4 kg
Volume 52.36 l
EAN nr. 5710107291007

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group FCD FCD Decentralt Drev
Serie 302 302
Power Rating P1K5 1.5 kW
Mains Voltage T4 Trefaset 380 - 480 VAC
Enclosure B66 Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC Filter H1 EMC filter klasse C1
Brake S Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Hardware Configuration 1 Komplet lille vægmontage
Brackets E Flade beslag
Threads M Metrisk gevind
Netoption E Serviceafbr. forsyningsside
Display C Med displaykonnektor
Sensor Plugs E Monteret 4 x M11
Motor Plug X Ingen motor stik
Mains Plug X Ingen forsyningsstik
Fieldbus Plug X Ingen fieldbus stik
Reserved X Reserveret
Fieldbus option A0 Profibus DP
I/O option BX Ingen I/O option
Reserved for SW XXXXX Reserveret for SW
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typekode del 1 FCD302P1K5T4B66H1S1EMECEXXXX
Typekode del 2 A0BXXXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW Intet katalog
Bruttovægt 10.1
Nettovægt 9.8
Material Gross Weight 9.7
Material Net Weight 9.4
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FCD302P1K5T4B66H1S1EMECEXXXX
Modelcode02 A0BXXXXXXDX

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service