FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXARBXXXXXXD0

132H0231

VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. hvid IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Drive part, lille
Ingen beslag
Ingen installationsbox
Ingen netoption
Uden displaykonnektor
Ingen sensor stik
FCD_A_OPTION_AR
Ingen I/O option
24V DC backup
7.1
FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXARBXXXXXXD0

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Typekode: FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXARBXXXXXXD0

Produktdetaljer

Bruttovægt 7.1 kg
Nettovægt 6.8 kg
Volume 30.6 l
EAN nr. 5714853288069

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group FCD FCD Decentralt Drev
Serie 302 302
Power Rating P1K1 1.1 kW
Mains Voltage T4 Trefaset 380 - 480 VAC
Enclosure W66 Std. hvid IP66 / NEMA 4X
EMC Filter H1 EMC filter klasse C1
Brake S Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Hardware Configuration X Drive part, lille
Brackets X Ingen beslag
Threads X Ingen installationsbox
Netoption X Ingen netoption
Display X Uden displaykonnektor
Sensor Plugs X Ingen sensor stik
Motor Plug X Ingen motor stik
Mains Plug X Ingen forsyningsstik
Fieldbus Plug X Ingen fieldbus stik
Reserved X Reserveret
Fieldbus option AR MCA117 PB FCD300
I/O option BX Ingen I/O option
Reserved for SW XXXXX Reserveret for SW
D option (ekst. 24V) D0 24V DC backup
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typekode del 1 FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXX
Typekode del 2 ARBXXXXXXD0
Product Catalog NO_VIEW Intet katalog
Beregnet bruttovægt [kg] 7.1
Beregnet nettovægt [kg] 6.8
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXX
Modelkode02 ARBXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality