131Z5396
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Uden bremsechopper
Komplet lille vægmontage
Ingen beslag
Metrisk gevind
Ingen netoption
Med displaykonnektor
Ingen sensor stik
Ingen fieldbus option
Ingen I/O option
Ingen ekst. 24V DC klemmer
9.333
FCD302P1K1T4B66H1X1XMXCXXXXXAXBXXXXXXDX
Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.
Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.
VLT® Decentral Drive FCD 302 er en komplet
frekvensomformer designet til decentral montering.
Den kan monteres på maskinen/væggen,
tæt på motoren eller direkte på motoren.
Det decentrale design reducerer behovet for
centrale betjeningspaneler, og pladskrævende
motorstyringskabinetter elimineres.
Derudover reduceres behovet for lange skærmede
motorkabler markant.