FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

131X6016

VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Drive part, lille
Ingen beslag
Ingen installationsbox
Ingen netoption
Uden displaykonnektor
Ingen sensor stik
Profibus DP
Ingen I/O option
24V DC backup
5.91
FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Typekode: FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.91 kg
Nettovægt 5.26 kg
Volume 31.95 l
EAN nr. 5710107248032

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group FCD FCD Decentralt Drev
Serie 302 302
Power Rating P1K1 1.1 kW
Mains Voltage T4 Trefaset 380 - 480 VAC
Enclosure B66 Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC Filter H1 EMC filter klasse C1
Brake S Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Hardware Configuration X Drive part, lille
Brackets X Ingen beslag
Threads X Ingen installationsbox
Netoption X Ingen netoption
Display X Uden displaykonnektor
Sensor Plugs X Ingen sensor stik
Motor Plug X Ingen motor stik
Mains Plug X Ingen forsyningsstik
Fieldbus Plug X Ingen fieldbus stik
Reserved X Reserveret
Fieldbus option A0 Profibus DP
I/O option BX Ingen I/O option
Reserved for SW XXXXX Reserveret for SW
D option (ekst. 24V) D0 24V DC backup
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typekode del 1 FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXX
Typekode del 2 A0BXXXXXXD0
Product Catalog NO_VIEW Intet katalog
Bruttovægt 7.1
Nettovægt 6.8
Material Gross Weight 5.91
Material Net Weight 5.26
Sælger ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXX
Modelcode02 A0BXXXXXXD0

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service