132N0444
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Std. sort IP66 / NEMA 4X
EMC filter klasse C1
Bremsechop + mek.bremseforsyn.
Komplet lille vægmontage
Flade beslag
Metrisk gevind
Ingen netoption
Med displaykonnektor
Monteret 4 x M11
Profinet
MCB-152 PROFIsafe
24V DC backup
10.1
FCD302P1K1T4B66H1S1EMXCEXXXXALB8XXXXXD0
Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.
Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.
VLT® Decentral Drive FCD 302 er en komplet frekvensomformer designet til decentral montering. Den kan monteres på maskinen/væggen, tæt på motoren eller direkte på motoren. Det decentrale design reducerer behovet for centrale betjeningspaneler, og pladskrævende motorstyringskabinetter elimineres. Derudover reduceres behovet for lange skærmede motorkabler markant.