135N0153
VACON0020-3L-0008-4-X+HMTX
VACON0020-3L-0008-4-X+HMTX
VACON® 20 X
7,6 AMP, 380–480 Vac
DBIN, Tekstbetjeningspanel
C2 Kommercielt&Industrimilljø, Kapsling 02 X
Other options according to Model code
Opnå fordelene ved udvidet fleksibilitet, overalt hvor en
decentraliseret frekvensomformerløsning spiller en afgørende rolle.
Branchespecifik fieldbus-support og dedikerede hardwarevarianter giver
stor fleksibilitet i enhver type materialehåndteringsapplikationer.
Applikationssoftware, der kan tilpasses, herunder indbygget support til
IEC 61131-1 PLC-programmering, gør den til det perfekte match for
maskinbyggere.
I decentraliserede løsninger er pladsen altid stærkt efterspurgt.
Med sit robuste og kompakte design muliggør VACON® 20 X enkel og nem
integration i nye og eksisterende maskinkoncepter og fjerner behovet for
lange skærmede motorkabler, EMC-modforanstaltninger og udgangsfiltre.