VA20X-1L-0004-2-X+BM25-000001969

136X7357

VACON0020-1L-0004-2-X+SEE3
VACON® 20 X
3,7 AMP, 208–240 Vac
Ingen bremse, Intet betjeningspanel
C1 Kommerciel Miljø, Kapsling 02 X
Other options according to Model code

Typekode: VACON0020-1L-0004-2-X+SEE3

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.9 kg
Nettovægt 3.4 kg
Volume 20.631 dm3
EAN nr. 5714853157600

Vacon 20 X

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0020 Vacon 020
Indgangstype -1L -1L
Strøm -0004 4,8 Amp
STRØMBESKRIVELSE 3,7 AMP
Netspænding -2 208–240 Vac
Segment -X -X
Regional -R00 International
Tilpasset +BM25 Vacon0020 produkt
Bremse +DBNO Ingen bremse
Systemfirmware +F0117 Universalsystemsoftware
E-port optionskort +SEE3 (E3)PROFIBUS DP
Applikation +A0000 Ingen ekstra applikation
Betjeningspanel +HMNO Intet betjeningspanel
Ekstraudstyr A +Q000 Intet ekstraudstyr A
Ekstraudstyr B +Q000 Intet ekstraudstyr B
Klemkasse +TQGA Kl B kabelbøsn og ingen bremse
Frekvens +LS50 50 Hz
Displaymåling +LSSI Metrisk måleenhed
Forsendelse +GSCB Standard emballage
EMC-niveauer +EMC1 C1 Kommerciel Miljø
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
C-tick-godkendelse +GACT C-tick-godkendelse
KC-godkendelse +GAKC KC-godkendelse
Kapslingsstørrelse MU2 Kapsling 02 X
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 VA20X-1L-0004-2-X+BM25
Typekode del 2 -000001969
Modelkode01 VACON0020-1L-0004-2-X
Modelkode02 +SEE3
Beregnet nettovægt [kg] 3.4
Beregnet bruttovægt [kg] 3.9
Dimensions WxHxD [mm] 170 X 295 X 154
Anlæg fra ordrelinje C503
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality