135U9998
VACON0020-1L-0004-2-X
VACON0020-1L-0004-2-X
VACON® 20 X
3,7 AMP, 208–240 Vac
Ingen bremse, Intet betjeningspanel
C1 Kommerciel Miljø, Kapsling 02 X
Other options according to Model code
Opnå fordelene ved udvidet fleksibilitet, overalt hvor en
decentraliseret frekvensomformerløsning spiller en afgørende rolle.
Branchespecifik fieldbus-support og dedikerede hardwarevarianter giver
stor fleksibilitet i enhver type materialehåndteringsapplikationer.
Applikationssoftware, der kan tilpasses, herunder indbygget support til
IEC 61131-1 PLC-programmering, gør den til det perfekte match for
maskinbyggere.
I decentraliserede løsninger er pladsen altid stærkt efterspurgt.
Med sit robuste og kompakte design muliggør VACON® 20 X enkel og nem
integration i nye og eksisterende maskinkoncepter og fjerner behovet for
lange skærmede motorkabler, EMC-modforanstaltninger og udgangsfiltre.