VA20CP-3L-0009-4-CP+BM25-000001889

135N0832

VACON0020-3L-0009-4-CP+GSCB

VACON0020-3L-0009-4-CP+GSCB
VACON® 20CP
-9 AMP, 380–480 Vac
DBIN, Intet betjeningspanel
C2 Kommercielt&Industrimilljø, MS3 (H240xB161xD83)
Other options according to Model code

Typekode: VACON0020-3L-0009-4-CP+GSCB

Produktdetaljer

Bruttovægt 4 kg
Nettovægt 2.3 kg
Volume 5.094 dm3
EAN nr. 5710108868925

Vacon 020 Cold Plate

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0020 Vacon 020
Indgangstype -3L -3L
Strøm -0009 9,6 Amp
STRØMBESKRIVELSE -9 AMP
Netspænding -4 380–480 Vac
Segment -CP -CP
Regional -R00 International
Tilpasset +BM25 Vacon0020 produkt
Bremse +DBIN DBIN
Systemfirmware +F0117 Universalsystemsoftware
E-port optionskort +SE00 Ingen option
Applikation +A0000 Ingen ekstra applikation
Betjeningspanel +HMNO Intet betjeningspanel
Ekstraudstyr A +Q000 Intet ekstraudstyr A
Ekstraudstyr B +Q000 Intet ekstraudstyr B
Klemkasse +T000 Ingen klemkasse
Frekvens +LS50 50 Hz
Displaymåling +LSSI Metrisk måleenhed
Forsendelse +GSCB Enkel emballage
EMC-niveauer +EMC2 C2 Kommercielt&Industrimilljø
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
C-tick-godkendelse +GACT C-tick-godkendelse
KC-godkendelse +GAKC KC-godkendelse
Kapslingsstørrelse MS3 MS3 (H240xB161xD83)
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 VA20CP-3L-0009-4-CP+BM25
Typekode del 2 -000001889
Modelkode01 VACON0020-3L-0009-4-CP
Modelkode04 +GSCB
Beregnet nettovægt [kg] 3
Beregnet bruttovægt [kg] 3.3
Dimensions WxHxD [mm] 161X240X83
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality