Viser 22 produkt (er)

130B1107

VLT® Control Panel LCP 102

EL: 2365100151

VLT® Control Panel LCP 102 er et grafisk kontrolpanel med lys i det
grafiske display. Den er kompatibel med VLT® Midi Drive FC 280 og har en
quick menu for hurtig idriftsættelse. "Gem og kopier" funktion er
desuden tilgængelig i parameter indstillinger. Det grafiske display
understøtter desuden alle sprog og karaktertegn og du har mulighed for
at få online hjælp i alle funktioner.
.
Produktgruppe: R1

132B0200

VLT® Control Panel LCP 31

Easy-to-use local control panel for the VLT® HVAC Basic Drive.
The well-structured menu system ensures fast commissioning and
easy access to its powerful functions saving time, energy, and
money. To be used on newer products with an 8 pole connection.

134B0340

Motor Adapter Plate, FCP 106, MH1

Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0341

Wall Mounting Plate, FCP 106, MH1

The wall mounting plate enables mounting the VLT® DriveMotor FCP106
close to the motor. The FCP 106 mounted with the wall mounting plate
meets the requirements of EN 61800-3, class C2 when a screened motor
cable up to 2 meters is used.

134B0390

Motor Adapter Plate, FCP 106, MH2

Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0391

Wall Mounting Plate, FCP 106, MH2

The wall mounting plate enables mounting the VLT® DriveMotor FCP106
close to the motor. The FCP 106 mounted with the wall mounting plate
meets the requirements of EN 61800-3, class C2 when a screened motor
cable up to 2 meters is used.

134B0440

Adapterpladesæt (inkl. stik) MH3

Motoradapterplade til FCP 106 med MH3-kapsling til montering af VLT på motor. Skal være maskinbearbejdet, så den passer til motoren

134B0441

Vægmonteringsplade, FCP 106, MH3

Vægmonteringspladen gør det muligt at montere VLT® DriveMotor FCP 106 tæt på motoren. Når FCP 106 er monteret med vægmonteringspladen, overholdes kravene i EN 61800-3, klasse C2, når der anvendes et skærmet motorkabel på op til 2 meter.

Vis: