Danfoss Aveo® termostater, Gas, Følertype: Indbygget føler, 7 °C - 28 °C, RA

015G4090

VVS: 403224090

Danfoss Aveo™ standardtermostat til Danfoss RA-ventiler. Taktil klik-respons som giver en bedre brugeroplevelse.

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.168 Kilogram
Nettovægt 0.156 Kilogram
Volume 0.298 Liter
EAN nr. 5715162436417

 

Description Danfoss Aveo™ standardtermostat til Danfoss RA-ventiler. Taktil klik-respons som giver en bedre brugeroplevelse.
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Farve RAL 9016
Frostsikring Ja
Følerdesign Danfoss Aveo®
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.] 28 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.] 7 °C
Følermedier Gas
Følertype Indbygget føler
Følerversion Standard
Indhold af sæt Føler
Kapillarørslængde [m] [Maks.] 0 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lukkefunktion Nej
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Product height [mm] 56 mm
Product length [mm] 84 mm
Product width [mm] 56 mm
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temperaturbegrænsning Ja
Tilslutningstype til føler RA-klik
Tilslutningstype til ventil RA
Type Danfoss Aveo® Sensors