MBS 3200 / MBS 3250

Vis mere
MBS 3200 / MBS 3250

Viser 62 produkt (er)

060G1607

Tryktransmitter, MBS 3250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Elektrisk tilslutning: Frie ledninger, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3250-3633-DTGB04-1

060G1642

Tryktransmitter, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3250-3431-E3GB04-1

060G1777

Tryktransmitter, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3250-3435-E3GB04-1

Vis: