Tryktransmitter, NSK, 0 bar - 50 bar

061H5245

Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: SENSOR NSK BH050D-U871

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.058 Kilogram
Nettovægt 0.05 Kilogram
EAN nr. 5715162513064

 

+ forsyning Rød
+ udgang Hvid
- Fælles Sort
Antal pr. pakkeformat 100 stk.
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. komment. Cable with JST Connector
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forsyningsspænding [V] DC 5 V
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP66
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R32
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Nøjagtighed, Max. ±FS 2.5 %
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 100 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Overtryk, maks. [bar] 75 bar
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Ratiometrisk [V] [Maks.] 4.5 V
Ratiometrisk [V] [Min.] 0.5 V
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
SCIP-dossier nr. 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP-dossier produktnavn NSK Series
Specif. nøgle SENSOR NSK BH050D-U871
Supply voltage [V] DC 5 V
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 50 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type Solder tube
Type NSK
Udgang sign. Ratio metric
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality