MBS 1700 / MBS 1750

Vis mere
MBS 1700 / MBS 1750

Viser 16 produkt (er)

060G6100

Tryktransmitter, MBS 1700, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

VVS: 475140002

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1700-1811-A1AB04-0

060G6101

Tryktransmitter, MBS 1700, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

VVS: 475140012

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1700-2011-A1AB04-0

060G6102

Tryktransmitter, MBS 1700, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

VVS: 475140022

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1700-2211-A1AB04-0

060G6103

Tryktransmitter, MBS 1700, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

VVS: 475140032

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1700-2411-A1AB04-0

060G6104

Tryktransmitter, MBS 1700, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

VVS: 475175104

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: MBS 1700-1811-A1AB08-0

060G6105

Tryktransmitter, MBS 1700, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

VVS: 475175105

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: MBS 1700-2011-A1AB08-0

060G6106

Tryktransmitter, MBS 1700, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

VVS: 475175106

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: MBS 1700-2211-A1AB08-0

060G6107

Tryktransmitter, MBS 1700, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

VVS: 475175107

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: MBS 1700-2411-A1AB08-0

060G6108

Tryktransmitter, MBS 1750, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

VVS: 475141002

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1750-2831-A1GB04-2

060G6109

Tryktransmitter, MBS 1750, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

VVS: 475141012

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1750-3231-A1GB04-2

Vis: