The BCP type is a series of dedicated pressure switches for safety and pressure monitoring of steam and hot water boilers. The BCP incorporates a single-pole changeover microswitch where the contact position depends on the pressure in the connection port and the range set value. For installations, in which operation is particularly critical for safety reason, the use of fail-safe control is recommended.
Viser 22 produkt (er)
Pressostat, BCP1
Reg. område: 0.1 - 1.1, Differens [bar]: 0.15 - 0.6, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 6
Pressostat, BCP2
Reg. område: 0 - 2.5, Differens [bar]: 0.4 - 1, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 10
Pressostat, BCP3
Reg. område: 0 - 6, Differens [bar]: 0.7 - 1.4, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 16
Pressostat, BCP4
Reg. område: 1 - 10, Differens [bar]: 1 - 2.5, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 25
Pressostat, BCP5
Reg. område: 2 - 16, Differens [bar]: 2 - 3.2, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 32
Pressostat, BCP6
Reg. område: 5 - 25, Differens [bar]: 2.5 - 4, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 40
Pressostat, BCP7
Reg. område: 10 - 40, Differens [bar]: 3 - 6, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 63
Pressostat, BCP1H
Reg. område: 0.1 - 1.1, Differens [bar]: 0.1, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 6
Pressostat, BCP2H
Reg. område: 0 - 2.5, Differens [bar]: 0.2, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 10
Pressostat, BCP3H
Reg. område: 0 - 6, Differens [bar]: 0.4, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 16