Viser 8 produkt (er)

180B3211

APP 11/1500

Flow [gpm] [Maks.]: 49.4, Flow [l/min] [Maks.]: 190.2, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 70, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1015, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1500, Hastighed [rpm] [Min.]: 700

180B3212

APP 11/1200

Flow [gpm] [Maks.]: 48.9, Flow [l/min] [Maks.]: 188.1, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 83, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1200, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1200, Hastighed [rpm] [Min.]: 700

180B3213

APP 13/1500

Flow [gpm] [Maks.]: 60.6, Flow [l/min] [Maks.]: 233.3, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 70, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1015, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1500, Hastighed [rpm] [Min.]: 700

180B3214

APP 13/1200

Flow [gpm] [Maks.]: 58.6, Flow [l/min] [Maks.]: 225.4, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 83, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1200, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1200, Hastighed [rpm] [Min.]: 700

180B3221

APP 11/1500 Ex

Flow [gpm] [Maks.]: 49.4, Flow [l/min] [Maks.]: 190.2, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 70, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1015, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1500, Hastighed [rpm] [Min.]: 700, ATEX-overensstemmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

180B3222

APP 11/1200 Ex

Flow [gpm] [Maks.]: 48.9, Flow [l/min] [Maks.]: 188.1, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 83, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1200, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1200, Hastighed [rpm] [Min.]: 700, ATEX-overensstemmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

180B3223

APP 13/1500 Ex

Flow [gpm] [Maks.]: 60.6, Flow [l/min] [Maks.]: 233.3, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 70, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1015, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1500, Hastighed [rpm] [Min.]: 700, ATEX-overensstemmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

180B3224

APP 13/1200 Ex

Flow [gpm] [Maks.]: 58.6, Flow [l/min] [Maks.]: 225.4, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 83, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1200, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1200, Hastighed [rpm] [Min.]: 700, ATEX-overensstemmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Vis: