AVP(-F) is a self-acting differential pressure controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure. The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version (available on special request) is without handle).
Viser 50 produkt (er)
AVP, PN 25, DN 15, 0.4 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A
AVP PN25 15/0,4 0,2-1,0 gevind retur
AVP, PN 25, DN 15, 1.6 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A
AVP PN25 15/1,6 0,2-1,0 gevind retur
AVP, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A
AVP PN25 15/2,5 0,2-1,0 gevind retur
AVP, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A
AVP PN25 15/4 0,2-1,0 gevind retur
AVP, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 1 A
AVP PN25 20/6,3 0,2-1,0 gevind retur
AVP, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 1 1/4 A
AVP PN25 25/8 0,2-1,0 gevind retur
AVP, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 1 3/4 A
AVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 gevind retur
AVP, PN 25, DN 40, 16 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 2 A
AVP PN25 40/16 0,2-1,0 gevind retur
AVP, PN 25, DN 50, 20 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 2 1/2 A
AVP PN25 50/20 0,2-1,0 gevind retur
AVP, PN 25, DN 15, 1.6 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A
AVP PN25 15/1,6 0,3-2,0 gevind retur