AVQ is a self-acting flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. The controller has a control valve with adjustable flow restrictor and an actuator with one control diaphragm.
Viser 11 produkt (er)
AVQ, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.03 - 0.9, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: fri
AVQ PN25 15/1,6 /0,2 gevind frem/retur
AVQ, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.07 - 1.6, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: fri
AVQ PN25 15/2,5 /0,2 gevind frem/retur
AVQ, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.07 - 2.4, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: fri
AVQ PN25 15/4 /0,2 gevind frem/retur
AVQ, PN 25, DN 20, Flow [m³/h]: 0.16 - 3.5, Udvendigt gevind, G 1 A, Monteringsversion: fri
AVQ PN25 20/6,3 /0,2 gevind frem/retur
AVQ, PN 25, DN 25, Flow [m³/h]: 0.2 - 4.5, Udvendigt gevind, G 1 1/4 A, Monteringsversion: fri
AVQ PN25 25/8 /0,2 gevind frem/retur
AVQ, PN 25, DN 32, Flow [m³/h]: 0.4 - 10, Udvendigt gevind, G 1 3/4 A, Monteringsversion: fri
AVQ PN25 32/12,5 /0,2 gevind frem/ret
AVQ, PN 25, DN 40, Flow [m³/h]: 0.8 - 12, Udvendigt gevind, G 2 A, Monteringsversion: fri
AVQ PN25 40/16 /0,2 gevind frem/retur
AVQ, PN 25, DN 50, Flow [m³/h]: 0.8 - 15, Udvendigt gevind, G 2 1/2 A, Monteringsversion: fri
AVQ PN25 50/20 /0,2 gevind frem/retur
AVQ, PN 25, DN 32, Flow [m³/h]: 0.4 - 10, Flange, Monteringsversion: fri
AVQ PN25 32/12,5 /0,2 flange frem/ret
AVQ, PN 25, DN 40, Flow [m³/h]: 0.8 - 12, Flange, Monteringsversion: fri
AVQ PN25 40/20 /0,2 flange frem/retur