AVPQ is a self-acting differential pressure and flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with two control diaphragms and handle for differential pressure setting (fixed setting version (available on special request) is without handle).
Viser 11 produkt (er)
AVPQ, PN 16, DN 15, Flow [m³/h]: 0.06 - 0.9, 0.1 bar - 0.5 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPQ PN16 15/1,6 0,1-0,5/0,2 gevind ret
AVPQ, PN 16, DN 15, Flow [m³/h]: 0.08 - 1.4, 0.1 bar - 0.5 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPQ PN16 15/2,5 0,1-0,5/0,2 gevind ret
AVPQ, PN 16, DN 15, Flow [m³/h]: 0.09 - 1.8, 0.1 bar - 0.5 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPQ PN16 15/4 0,1-0,5/0,2 gevind retur
AVPQ, PN 16, DN 20, Flow [m³/h]: 0.1 - 2.7, 0.1 bar - 0.5 bar, Udvendigt gevind, G 1 A, Monteringsversion: Returløb
AVPQ PN16 20/6,3 0,1-0,5/0,2 gevind ret
AVPQ, PN 16, DN 25, Flow [m³/h]: 0.1 - 4.5, 0.1 bar - 0.5 bar, Udvendigt gevind, G 1 1/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPQ PN16 25/8 0,1-0,5/0,2 gevind retur
AVPQ, PN 16, DN 32, Flow [m³/h]: 0.15 - 6, 0.1 bar - 0.5 bar, Udvendigt gevind, G 1 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPQ PN16 32/10 0,1-0,5/0,2 thread retur
AVPQ, PN 16, DN 15, Flow [m³/h]: 0.06 - 0.9, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPQ PN16 15/1,6 0,2-1,0/0,2 gevind retu
AVPQ, PN 16, DN 15, Flow [m³/h]: 0.08 - 1.4, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPQ PN16 15/2,5 0,2-1,0/0,2 gevind retu
AVPQ, PN 16, DN 15, Flow [m³/h]: 0.09 - 1.8, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPQ PN16 15/4 0,2-1,0/0,2 gevind retur
AVPQ, PN 16, DN 20, Flow [m³/h]: 0.1 - 2.7, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 1 A, Monteringsversion: Returløb
AVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 gevind retu