VRG3 PN16 DN50/40 udv. gevind

065Z0120

VVS: 461016112

VRG3 PN16 DN50/40 udv. gevind

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.405 Kilogram
Nettovægt 5.405 Kilogram
Volume 5.19 Liter
EAN nr. 5702421559987

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal porte 3
Applikation Opvarmning og køling
Applikationsalternativ VSP Fjernvarme
Description VRG3 PN16 DN50/40 udv. gevind
Diameter [mm] 50 mm
Flow-karakteristik Lig med procent
Funktion Blandeventil
Funktion 2 Trykaflastning
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.4
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 40 m³/h
Lukkende differenstryk (blanding) [bar] [Maks.] 4 bar
Lukkende differenstryk (fordeler) [bar] [Maks.] 1 bar
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Flow
Pakdåsepakning, materiale EPDM
PN alternativ VSP 10
Produktgruppe Other valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold 100:1
SCIP-dossier nr. 036cf7f3-01c3-4f1e-b899-6b192ee181f3
SCIP-dossier produktnavn VRG3 PN16 DNxx-xx ext.thread
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 2 3/4
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Type VRG 3
Utæthed gennem klemme (B-AB) maks. [% Kvs] 1.0
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] bobletæt design
Vandring [mm] 15 mm
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkeglemateriale Messing
Ventilspindelmateriale Rustfast stål

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality