Show more
CCMT

Shows 11 product(s)

027H7200

CCMT 2

Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a; R1234yf, Vrednost Kv [m³/h]: 0.17, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

027H7201

CCMT 4

Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a; R1234yf, Vrednost Kv [m³/h]: 0.45, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

027H7202

CCMT 8

Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a; R1234yf, Vrednost Kv [m³/h]: 0.93, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

027H7231

CCMT 16

Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a, Vrednost Kv [m³/h]: 1.6, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

027H7232

CCMT 24

Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a, Vrednost Kv [m³/h]: 2.4, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

027H7233

CCMT 30

Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a, Vrednost Kv [m³/h]: 3, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

027H7234

CCMT 42

Hladilna sredstva: R744; R410A; R134a, Vrednost Kv [m³/h]: 4.2, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

027H8231

CCMT 16

Hladilna sredstva: R744; R134a; R1234yf, Vrednost Kv [m³/h]: 1.6, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

027H8232

CCMT 24

Hladilna sredstva: R744; R134a; R1234yf, Vrednost Kv [m³/h]: 2.4, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

027H8233

CCMT 30

Hladilna sredstva: R744; R134a; R1234yf, Vrednost Kv [m³/h]: 3, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

View: