NRV and NRVH piston type check valves are designed for installation in commercial refrigerating systems and in residential or industrial air conditioning plants. They are used to control the unidirectional flow of refrigerant so as to prevent backflow.
Viser 80 produkt (er)
Kontraventil, NRV 22s, Maks. driftstryk [bar]: 46
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 22, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 22.00, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak
Kontraventil, NRV 28s, Maks. driftstryk [bar]: 46
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak
Kontraventil, NRV 28s, Maks. driftstryk [bar]: 46
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 28, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 28.00, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak
Kontraventil, NRV 35s, Maks. driftstryk [bar]: 46
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 35, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 35.00, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak
Kontraventil, NRV 35s, Maks. driftstryk [bar]: 46
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 42, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 42.00, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak
Kontraventil, NRVH 28s, Maks. driftstryk [bar]: 46
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak
Kontraventil, NRVH 22s, Maks. driftstryk [bar]: 46
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 22, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 22.00, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak
Kontraventil, NRVH 28s, Maks. driftstryk [bar]: 46
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 28, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 28.00, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak
Kontraventil, NRVH 35s, Maks. driftstryk [bar]: 46
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 35, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 35.00, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak
Kontraventil, NRVH 35s, Maks. driftstryk [bar]: 46
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 42, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 42.00, Retning: Vinkelløb, Pakkeformat: Multipak