NRV 10s H kontraventiler til R744 (CO2) kan fungere som en intern aflastningsventil, når de installeres parallelt med GBC kugleventiler eller serviceafspærringsventiler ved indløbet og udløbet af de komponenter, der skal serviceres. NRV 10s H kan også bruges i varmtgasafrimningslinjer.
Viser 2 produkt (er)
Kontraventil, NRV 10s H, Maks. driftstryk [bar]: 90
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak
Kontraventil, NRV 10s H, Maks. driftstryk [bar]: 90
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 10, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 10.00, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak