Regulating system KVR and NRD is used tomaintain a constant and sufficiently highcondenser and receiver pressure in refrigeration and air conditioning plant with air-cooled condensers.KVR can also be used together with receiverpressure regulator, type KVD.
Viser 3 produkt (er)
Differenstryksregulator, NRD 12s, Maks. driftstryk [bar]: 49
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak
Differenstryksregulator, NRD 12s, Maks. driftstryk [bar]: 49
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak
Differenstryksregulator, NRD 6s, Maks. driftstryk [bar]: 49
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Retning: Ligeløb, Pakkeformat: Multipak