EVT high pressure range is a direct or servo operated solenoid valve specially designed to fit into CO2 transcritical refrigeration systems.They can be applied in following applications:EVT 1.2 direct operated for oil return, pressure equalization/relief control, high pressure hot gas bypass/dump and hot gas defrost.EVT 2.0 and 3.0 servo operated for high pressure hot gas bypass/dump and hot gas defrost application.EVT valves and coils are sold separately
Viser 7 produkt (er)
Magnetventil, EVT 1.2, Funktion: NC
Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 0.05, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningsmateriale: Kobber, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 18
Magnetventil, EVT 2.0, Funktion: NC
Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 0.1, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningsmateriale: Kobber, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 18
Magnetventil, EVT 3.0, Funktion: NC
Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 0.23, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningsmateriale: Kobber, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 18
Magnetventil, EVT 3.0, Funktion: NC
Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 0.23, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningsmateriale: Rustfrit stål, Tilgangsstørrelse [mm]: 6, Afgangsstørrelse [mm]: 6.00, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 18
Magnetventil, EVT 2.0, Funktion: NC
Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 0.1, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningsmateriale: Rustfrit stål, Tilgangsstørrelse [mm]: 6, Afgangsstørrelse [mm]: 6.00, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 18
Magnetventil, EVT 1.2, Funktion: NC
Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 0.05, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningsmateriale: Kobber, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 16
Magnetventil, EVT 2.0, Funktion: NC
Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 0.1, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningsmateriale: Kobber, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 16